Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B (K1898)

Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables, forme B (K1898)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Ajustable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1898.0538212121
K1898.0538212122
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

16.18 €

1 4 jours chromé

14.09 €

1 4 jours noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 60 Matériau principal Zinc Forme B
A=Longueur(mm) 76 B1(mm) 34 D1(mm) 6,5
H(mm) 15 Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 21
A2=entraxe des alésages droite(mm) 21 A3=Longueur de lame gauche(mm) 38 A4=Longueur de lame droite(mm) 38
Finition 1 réglable Désignation Charnière F1(N) 3650
F2(N) 2000 Type de forme vertical Matériau du composant Acier inoxydable
Angle d'ouverture 270° Type de produit Charnière S=Épaisseur(mm) 8
Course réglage L max.(mm) 4 Poids(kg) 0,2070 PL Edelstahl false
RoHS true

Assistance technique