Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Couleur principale | A=Longueur (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | A1=Entraxe des alésages à gauc (mm) | A2=entraxe des alésages droite (mm) | A3=Longueur de lame gauche (mm) | A4=Longueur de lame droite (mm) | A5 (mm) | A6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Angle d'ouverture | S=Épaisseur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 jours | 40 | chromé | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 5 | 0,0440 | ||
4.99 € | 1 | 4 jours | 40 | noir | 40 | 25 | 5,3 | 9 | 12,5 | 12,5 | 20 | 20 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 5 | 0,0459 | ||
8.41 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 0,0890 | ||
5.88 € | 1 | 4 jours | 50 | noir | 50 | 30 | 6,3 | 11,5 | 15 | 15 | 25 | 25 | - | - | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 0,0885 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 63 | 30 | 6,5 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 4400 | 850 | 270° | 6 | 0,1075 | ||
6.62 € | 1 | 4 jours | 50 | noir | 63 | 30 | 6,5 | 11,5 | 15 | 28 | 25 | 38 | - | - | 4400 | 850 | 270° | 6 | 0,1062 | ||
7.49 € | 1 | 4 jours | 50 | chromé | 76 | 30 | 6,5 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 3650 | 900 | 270° | 6 | 0,1264 | ||
6.74 € | 1 | 4 jours | 50 | noir | 76 | 30 | 6,5 | 11,5 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 3650 | 900 | 270° | 6 | 0,1250 | ||
9.33 € | 1 | 4 jours | 60 | noir | 76 | 36 | 6,5 | 15 | 28 | 28 | 38 | 38 | - | - | 3650 | 2000 | 270° | 8 | 0,1947 | ||
11.09 € | 1 | 4 jours | 60 | chromé | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 4500 | 4500 | 180° | 8 | 0,1630 | ||
8.06 € | 1 | 4 jours | 60 | noir | 60 | 36 | 8,4 | 15 | 18 | 18 | 30 | 30 | - | - | 4500 | 4500 | 180° | 8 | 0,1630 | ||
13.17 € | 1 | 4 jours | 60 | chromé | 90 | 36 | 8,4 | 15 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23 | 5500 | 2500 | 270° | 8 | 0,2000 | ||
12.50 € | 1 | 4 jours | 60 | noir | 90 | 36 | 8,4 | 15 | 18 | 45 | 30 | 60 | - | 23 | 5500 | 2500 | 270° | 8 | 0,2000 | ||
18.76 € | 1 | 4 jours | 60 | chromé | 120 | 36 | 8,4 | 15 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23 | 23 | 5500 | 1300 | 270° | 8 | 0,2932 | ||
13.89 € | 1 | 4 jours | 60 | noir | 120 | 36 | 8,4 | 15 | 45 | 45 | 60 | 60 | 23 | 23 | 5500 | 1300 | 270° | 8 | 0,3130 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Forme | A | Type de fixation | avec perçages |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Charnière | Matériau du composant | Acier inoxydable | Type de produit | Charnière |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Couleur principale
A=Longueur(mm)
B1(mm)
D1(mm)
H(mm)
A1=Entraxe des alésages à gauc(mm)
A2=entraxe des alésages droite(mm)
A3=Longueur de lame gauche(mm)
A4=Longueur de lame droite(mm)
A5(mm)
A6(mm)
F1(N)
F2(N)
Angle d'ouverture
S=Épaisseur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles