Charnières en zinc injecté haute pression, forme B (K1897)

Charnières en zinc injecté haute pression, forme B (K1897)
· Permet de relier deux composants fixes de façon mobile l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Montage possible à droite / gauche

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1897.0607606012
K1897.0607606022
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Poids
(kg)

11.71 €

1 4 jours chromé0,1966

9.33 €

1 4 jours noir0,1952

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 60 Matériau principal Zinc Forme B
A=Longueur(mm) 76 B1(mm) 36 D1(mm) 6,5
H(mm) 15 Type de fixation avec perçages A1=Entraxe des alésages à gauc(mm) 28
A2=entraxe des alésages droite(mm) 28 A3=Longueur de lame gauche(mm) 38 A4=Longueur de lame droite(mm) 38
A5(mm) 18 A6(mm) 18 Désignation Charnière
F1(N) 4500 F2(N) 4500 Matériau du composant Acier inoxydable
Angle d'ouverture 270° Type de produit Charnière S=Épaisseur(mm) 8
PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique