Bride en croix en Inox pour unité linéaire (K0496)

Bride en croix en Inox pour unité linéaire (K0496)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Version : Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0496.13030
K0496.14040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Diamètre intérieur
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Typ=Diamètre intérieur
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Poids
(kg)

101.10 €

1 4 jours 309232,43330M8x30M8x300,3140

134.56 €

1 4 jours 40118404240M10x35M10x350,5857

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Finition 1 en croix Finition 2 pour unité linéaire
Désignation Bride Forme B Corps de finition de surface électropoli
Code acier 1.4308 RoHS true

Assistance technique