Bride en croix en aluminium, forme A (K0497)

Bride en croix en aluminium, forme A (K0497)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0497.3030
K0497.4040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Carré femelle
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
M
(mm)
Typ=Diamètre intérieur
(mm)
V1
(mm)
V2
(mm)
Poids
(kg)

27.29 €

1 4 jours 3086453330M8x35M8x350,2430

40.94 €

1 4 jours 40117604740M10x50M8x450,5350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale noir Finition 1 en croix
Finition 2 pour unité linéaire Désignation Bride Forme A
Matériau du composant Acier Corps de finition de surface laqué poudre Composant de finition de surface zingué
RoHS true

Assistance technique