Bride de pied aluminium, pour unité linéaire (K0499)

Bride de pied aluminium, pour unité linéaire (K0499)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0499.18
K0499.30
K0499.40
K0499.50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur
(mm)
C=Largeur
(mm)
D
(mm)
L=Hauteur
(mm)
Gabarit des perçages M1
(mm)
M2
(mm)
M3
(mm)
M4
(mm)
Typ=Diamètre intérieur
(mm)
V1
(mm)
Poids
(kg)

23.40 €

1 4 jours 42425,53712828303018M6x200,0522

19.90 €

1 4 jours 60606,55024042424530M8x250,1503

34.09 €

1 4 jours 90908,57016060646440M10x300,4040

37.87 €

1 4 jours 10510510,58517474808050M10x350,6660

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Couleur principale noir Finition 1 avec pied
Finition 2 pour unité linéaire Désignation Bride Matériau du composant Acier
Corps de finition de surface laqué poudre Composant de finition de surface zingué RoHS true

Assistance technique