Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur (K0502) (K0502.116030)

Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur (K0502) K0502.116030

Détails du produit:

Référence fabricant: K0502.116030

Marque: KIPP

Prix: 327.75

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Couleur principale: rouge

Finition: Bridage extérieur

Finition 2: pour bridage exterieure

Poids: 1,5360 kg


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0502.116030

Référence pièce
K0502.116030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale Finition Finition 2 Poids
(kg)

327.75 €

1 4 jours rougeBridage extérieurpour bridage exterieure1,5360

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium haute résistance Désignation Pince de Serrage Corps de finition de surface anodisé
Profondeur de fraisage min. / max. 1-20 Plage de serrage min. - max. Ø 30 - Ø 140 Poids de la pièce à usiner max.(kg) 25
RoHS true

Vous vous trouvez sur la page de Pinces de serrage pour bridages extérieur et intérieur (K0502), le numéro d'article est le suivant: K0502.116030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0502.116030.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K0502.216030
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur principale Finition Finition 2 Poids
(kg)

332.35 €

1 4 jours -bridage intérieurpour bridage interieure1,5480

Assistance technique