Cône de traction pour pince de serrage pour bridage intérieur (K1185)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1185.0829
K1185.1035
K1185.1041
K1185.1247
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2
(mm)
D=Filetage L
(mm)
SW=Largeur de clé
(mm)
L1=Longueur de filetage
(mm)
D1=Diamètre de boulon
(mm)
Poids
(kg)

34.51 €

1 4 jours 22,5M82961013,20,0479

35.82 €

1 4 jours 27M1035811160,0817

38.50 €

1 4 jours 29M1041813160,1003

39.79 €

1 4 jours 33M12471014180,1466

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Cône de Traction Corps de finition de surface nickelé
Finition 1 pour pinces de serrage Finition 2 pour bridage interieure RoHS true

Assistance technique