Embase pour pince de serrage (K1183)

Embase pour pince de serrage (K1183)
· Actionnement mécanique

· Diamètre de montage rectifié

· Positionnement rapide grâce à l'axe de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1183.065
K1183.090
K1183.120
K1183.160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1
(mm)
D4
(mm)
H1
(mm)
SW
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
D3 T
(mm)
D5
(mm)
H=Hauteur
(mm)
pour vis D=Diamètre extérieur
(mm)
D2=Filetage A
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
F2=max. Bridage intérieur
(kN)
F1=max. Bridage extérieur
(kN)
Poids
(kg)

690.00 €

1 4 jours 28M6x112815428635M665M8226134,54,50,8373

769.35 €

1 4 jours 42M8x1,25148256010840M890M1030815771,7570

862.50 €

1 4 jours 55M10x1,518104080121045M10120M1043111910103,5600

1,008.55 €

1 4 jours 63M12x1,75241040110141250M12160M1260132510127,3400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Désignation Embase Corps de finition de surface nickelé
Finition 1 pour pinces RoHS true

Assistance technique