Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K1184.2065 |
K1184.2090 |
K1184.2120 |
K1184.2160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1 (mm) | H1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H2 (mm) | D=Diamètre extérieur (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.57 € | 1 | 4 jours | 22,5 | 25 | 28,5 | 10 | 65 | 0,1883 | ||
291.33 € | 1 | 4 jours | 27 | 30 | 34,5 | 15 | 90 | 0,4534 | ||
371.45 € | 1 | 4 jours | 29 | 35 | 40,5 | 20 | 120 | 0,8936 | ||
543.95 € | 1 | 4 jours | 33 | 40 | 46,5 | 25 | 160 | 1,8970 |
Loading...
Matériau principal | aluminium haute résistance | Désignation | Pince de Serrage | Corps de finition de surface | anodisé naturel |
---|---|---|---|---|---|
Finition 1 | pour bridage interieure | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D1(mm)
H1(mm)
H=Hauteur(mm)
H2(mm)
D=Diamètre extérieur(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles