Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10215-0828 |
10215-1040 |
10215-1045 |
10215-1060 |
10215-1080 |
10215-1090 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de fente (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.69 € | 1 | 4 jours | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22.5 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22.5 | ||
6.57 € | 1 | 4 jours | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22.5 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22.5 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22.5 |
Loading...
Fonction | Avec serrure | Matériau | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Polyamide | Couleur du composant | Noir | Type | B |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de fente(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles