Tasseau basculant, type B (07077)

Tasseau basculant, type B (07077)
· Peut être intégré ultérieurement à des systèmes déjà existants

· Montage facile, peuvent être engagés par le dessus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07077-0804
07077-0805
07077-0806
07077-0808
07077-1004
07077-1005
07077-1006
07077-1008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
B=Largeur
(mm)
B1
(mm)
D=filetage
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H2
(mm)
L=Longueur
(mm)

0.97 €

1 4 jours 811.67.9M44.6116

0.97 €

1 4 jours 811.67.9M54.6116

0.97 €

1 4 jours 811.67.9M64.6116

0.97 €

1 4 jours 811.67.9M84.6116

0.79 €

1 4 jours 10149.9M45.21.519

0.79 €

1 4 jours 10149.9M55.21.519

0.79 €

1 4 jours 10149.9M65.21.519

0.79 €

1 4 jours 10149.9M85.21.519

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fonction Standard Matériau Acier Corps de finition de surface Galvanisé

Assistance technique