Clés à fente, type I, usage intensif (07075)

Clés à fente, type I, usage intensif (07075)
· Pour les raccords fortement sollicités

· La bille montée sur ressort permet une fixation à l'endroit que vous souhaitez dans la rainure du profilé

· Plus grand nombre de pas en raison de la hauteur élevée de l'ensemble

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07075-0804
07075-0805
07075-0806
07075-0808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=filetage
(mm)

1.31 €

1 4 jours M4

1.31 €

1 4 jours M5

1.31 €

1 4 jours M6

1.31 €

1 4 jours M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Corps de finition de surface Galvanisé Largeur de fente(mm) 8
B=Largeur(mm) 17 B1(mm) 8 H=Hauteur(mm) 9.6
H1(mm) 1.65 H2(mm) 2.9 L=Longueur(mm) 22

Assistance technique