Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien (K2081)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K2081.05
K2081.06
K2081.08
K2081.051
K2081.061
K2081.081
K2081.10
K2081.12
K2081.16
K2081.20
K2081.22
K2081.25
K2081.30
K2081.101
K2081.121
K2081.161
K2081.201
K2081.221
K2081.251
K2081.301
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 A
(mm)
B
(mm)
D=Trou de fixation
(mm)
D1=Filetage H
(mm)
H1
(mm)
K
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
α Charges statiques de base
(kN)
Charges dynamiques de base
(kN)
Poids
(kg)
RoHS

24.13 €

1 4 jours filetage à droite33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

24.13 €

1 4 jours filetage à droite36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 jours filetage à droite42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

24.13 €

1 4 jours filetage à gauche33185M5x0,88611,11199421365,70,0140-

25.74 €

1 4 jours filetage à gauche36206M6x1,096,7512,7211046137,657,20,0200-

25.33 €

1 4 jours filetage à gauche42248M8x1,2512915,8752512541412,911,60,0380-

28.97 €

1 4 jours filetage à droite482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 jours filetage à droite543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 jours filetage à droite664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 jours filetage à droite785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 jours filetage à droite845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 jours filetage à droite946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 jours filetage à droite1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

28.97 €

1 4 jours filetage à gauche482810M10x1,51410,519,05281462131814,50,0615-

33.81 €

1 4 jours filetage à gauche543212M12x1,75161222,2253216701324170,0870-

60.35 €

1 4 jours filetage à gauche664216M16x2,0211528,575372187153928,50,1290-

85.84 €

1 4 jours filetage à gauche785020M20x1,5251834,9254525103145742,50,3480true

95.69 €

1 4 jours filetage à gauche845422M22x1,5282038,1048271111568570,4430true

121.77 €

1 4 jours filetage à gauche946025M24x2,0312242,8655301241585680,6000-

160.53 €

1 4 jours filetage à gauche1107030M30x2,0372550,8663514517114881,0300-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable Finition avec palier lisse
Composant de finition de surface poli Désignation Embout à Rotule Type de filetage filetage
DIN ISO DIN ISO 12240-1 PL Edelstahl true

Assistance technique