Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition 2 | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=Trou de fixation (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | K (mm) | L=longueur de filetage (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | α | Charges statiques de base (kN) | Charges dynamiques de base (kN) | Poids (kg) | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.44 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 9 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0180 | - | ||
21.44 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 11 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0270 | - | ||
22.52 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0460 | - | ||
21.44 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 27 | 18 | 4 | 5 | M5x0,8 | 8,5 | 11 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 36 | 9 | 13 | 6 | 5,7 | 0,0180 | - | ||
21.44 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 30 | 20 | 5 | 6 | M6x1,0 | 10 | 13 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 40 | 11 | 13 | 7,65 | 7,2 | 0,0270 | - | ||
22.52 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 36 | 24 | 5 | 8 | M8x1,25 | 12,5 | 16 | 12 | 9 | 15,875 | 16 | 48 | 14 | 14 | 12,9 | 11,6 | 0,0460 | - | ||
25.75 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 17 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0760 | - | ||
30.05 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 19 | 13 | 24 | 17 | 0,1150 | - | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 22 | 15 | 39 | 28,5 | 0,3000 | - | ||
85.84 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 30 | 14 | 57 | 42,5 | 0,4150 | - | ||
96.55 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38,10 | 37 | 111 | 32 | 15 | 68 | 57 | 0,5400 | - | ||
121.77 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 91 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 36 | 15 | 85 | 68 | 0,7500 | - | ||
160.53 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 41 | 17 | 114 | 88 | 1,1300 | - | ||
25.75 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,5 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 17 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0760 | - | ||
25.75 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 17 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0760 | true | ||
25.75 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 43 | 28 | 6,5 | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 57 | 17 | 13 | 18 | 14,5 | 0,0760 | true | ||
30.05 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,75 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 19 | 13 | 24 | 17 | 0,1150 | - | ||
30.05 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 19 | 13 | 24 | 17 | 0,1150 | true | ||
30.05 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 50 | 32 | 6,5 | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 16 | 12 | 22,225 | 22 | 66 | 19 | 13 | 24 | 17 | 0,1150 | true | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x2,0 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 22 | 15 | 39 | 28,5 | 0,3000 | - | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | filetage à droite | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 22 | 15 | 39 | 28,5 | 0,3000 | true | ||
53.64 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 64 | 42 | 8 | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 21 | 15 | 28,575 | 28 | 85 | 22 | 15 | 39 | 28,5 | 0,3000 | true | ||
85.84 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 77 | 50 | 10 | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 25 | 18 | 34,925 | 33 | 102 | 30 | 14 | 57 | 42,5 | 0,4150 | - | ||
96.55 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 84 | 54 | 12 | 22 | M22x1,5 | 30 | 38 | 28 | 20 | 38,10 | 37 | 111 | 32 | 15 | 68 | 57 | 0,5400 | - | ||
121.77 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 91 | 60 | 12 | 25 | M24x2,0 | 33,5 | 42 | 31 | 22 | 42,86 | 42 | 124 | 36 | 15 | 85 | 68 | 0,7500 | - | ||
160.53 € | 1 | 4 jours | filetage à gauche | 110 | 70 | 15 | 30 | M30x2,0 | 40 | 50 | 37 | 25 | 50,8 | 51 | 145 | 41 | 17 | 114 | 88 | 1,1300 | - |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | poli | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Finition | avec palier lisse | Désignation | Embout à Rotule | Type de filetage | taraudage |
DIN ISO | DIN ISO 12240-1 | PL Edelstahl | true |
Configurer
Propriétés de base
Finition 2
A(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=Trou de fixation(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
K(mm)
L=longueur de filetage(mm)
L1(mm)
SW(mm)
α
Charges statiques de base(kN)
Charges dynamiques de base(kN)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles