Eléments angulaires T1, type I (10260)

Eléments angulaires T1, type I (10260)
· Pour la fixation d'un profilé avec un angle de 45°

· Pour la réalisation d'entretoisements ou de jonctions

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

· Fixation avec un jeu de raccords universel et des vis à tête bombée ISO 7380

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10260-063030
10260-063060
10260-084040
10260-084080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
Version

24.45 €

1 4 jours 630x30

31.11 €

1 4 jours 630x60

24.30 €

1 4 jours 840x40

28.64 €

1 4 jours 840x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Type I

Assistance technique