Angle de serrage, forme B, avec levier de serrage (10265)

Angle de serrage, forme B, avec levier de serrage (10265)
· Pour l'assemblage de deux profilés d'une même série

· Rotation libre et déplacement le long des rainures en desserrant la vis

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10265-0606
10265-0808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B=Largeur
(mm)
D
(mm)
D1=Filetage H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)

12.42 €

1 4 jours 6156.335.7247M6272713405

14.67 €

1 4 jours 820947.5329M8363618656

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I Forme B

Assistance technique