Capteur à arbre creux avec scanner magnétique (K1926)

Capteur à arbre creux avec scanner magnétique (K1926)
· Montage simple pour arbres creux avec un diamètre max. de 20 mm

· Capteur de mesure rotatif

· Indice de protection IP 65

· Raccordement enfichable aux indicateurs de position 21700 & 21712

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1926.0500
K1926.1000
K1926.2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)
Poids
(kg)

304.92 €

1 4 jours 5000,1462

308.84 €

1 4 jours 10000,1547

311.49 €

1 4 jours 20000,1723

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Plastique H=Hauteur(mm) 52 L=Longueur(mm) 35,2
Finition 1 avec détection magnétique Désignation Capteur à Arbre Creux PL Edelstahl true
RoHS true

Assistance technique