Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06960-10011 |
06960-10013 |
06960-11811 |
06960-11813 |
06960-16711 |
06960-16713 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur principale | L=longueur installée (mm) | L1=longueur (mm) | Encoche de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
17.88 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 100 | 115 | 104 x 73 | ||
21.16 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
19.25 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 118 | 133 | 122 x 73 | ||
26.52 € | 1 | 4 jours | anodisé noir | 167 | 182 | 171 x 73 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | anodisé naturel | 167 | 182 | 171 x 73 |
Loading...
Matériau principal | Aluminium | Matériau du composant | Polyamide | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
H=Hauteur(mm) | 90 | T(mm) | 19.5 | Capacité de charge(N) | 500 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur principale
L=longueur installée(mm)
L1=longueur(mm)
Encoche de montage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles