Support de câble avec tasseau, Forme A (10454)

Support de câble avec tasseau, Forme A (10454)
· Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm

· Forme A : avec un compartiment

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10454-1108
10454-1208
10454-1210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Finition 2 Largeur de fente
(mm)
N
(mm)

3.20 €

1 4 jours Type I88

3.20 €

1 4 jours Type B88

3.20 €

1 4 jours Type B1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir Forme A

Assistance technique