Support de câble (10453)

Support de câble (10453)
· Sert à fixer les câbles et les flexibles avec un diamètre maximum de 12 mm

· Plusieurs possibilités de montage

· Compatibles avec tous les profilés aluminium courants

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10453-00
10453-08
10453-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de fente
(mm)
N
(mm)

4.75 €

1 4 jours --

4.66 €

1 4 jours 88

4.66 €

1 4 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir

Assistance technique