Anneau de levage à broche autobloquante, inox (K1919)

Anneau de levage à broche autobloquante, inox (K1919)
· Outil de levage rapide et simple à manier grâce à la manille mobile

· Le bouton pression permet de déverrouiller les billes

· Le verrouillage des billes s'effectue en relâchant le bouton pression

· Anti-corrosion

· Certifié par l’organisme TÜV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1919.12108X10
K1919.12108X15
K1919.12108X25
K1919.12108X35
K1919.12110X15
K1919.12110X25
K1919.12110X35
K1919.12110X50
K1919.12112X15
K1919.12112X25
K1919.12112X35
K1919.12112X50
K1919.12516X25
K1919.12516X50
K1919.12516X75
K1919.13020X50
K1919.13020X75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D2
(mm)
D3=Alésage logement H11
(mm)
D1=Diamètre de boulon
(mm)
D5
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
L1=Longueur de tige
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
X max.
(mm)
Poids
(kg)

132.81 €

1 4 jours 9,358821,51,51,20,5108,7525,73627304987,550,2300

132.81 €

1 4 jours 9,358821,51,51,20,5158,7525,73627304987,5100,2323

132.81 €

1 4 jours 9,358821,51,51,20,5258,7525,73627304987,5150,2354

132.81 €

1 4 jours 9,358821,51,51,20,5358,7525,73627304987,5150,2435

138.77 €

1 4 jours 11,7101021,52,72,42,11510,225,73627304987,5100,2362

138.77 €

1 4 jours 11,7101021,52,72,42,12510,225,73627304987,5100,2375

138.77 €

1 4 jours 11,7101021,52,72,42,13510,225,73627304987,5100,2472

138.77 €

1 4 jours 11,7101021,52,72,42,15010,225,73627304987,5100,2540

148.17 €

1 4 jours 14,2121221,53,53,22,8151125,73627304987,5100,2453

148.17 €

1 4 jours 14,2121221,53,53,22,8251125,73627304987,5150,2549

148.17 €

1 4 jours 14,2121221,53,53,22,8351125,73627304987,5150,2632

148.17 €

1 4 jours 14,2121221,53,53,22,8501125,73627304987,5150,2715

166.66 €

1 4 jours 18,61616254,84,54,12515,13144,527304992,8150,3207

166.66 €

1 4 jours 18,61616254,84,54,15015,13144,527304992,8350,3612

166.66 €

1 4 jours 18,61616254,84,54,17515,13144,527304992,8400,3883

200.55 €

1 4 jours 24,5202030108,56,55019,736,55232,63656114250,6279

203.31 €

1 4 jours 24,5202030108,56,57519,736,55232,63656114300,6929

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Désignation Anneau De Levage À Broche Autobloquante X min.(mm) 1,5
RoHS true

Assistance technique