Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D2 (mm) | S (mm) | D3=Alésage logement H11 (mm) | D1=Diamètre de boulon (mm) | D5 (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | L1=Longueur de tige (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | X max. (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.68 € | 1 | 4 jours | 9,35 | - | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 10 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 5 | 0,2296 | ||
70.68 € | 1 | 4 jours | 9,35 | - | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 15 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2296 | ||
70.68 € | 1 | 4 jours | 9,35 | - | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 25 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2343 | ||
70.68 € | 1 | 4 jours | 9,35 | - | 8 | 8 | 21,5 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 35 | 8,75 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2354 | ||
71.02 € | 1 | 4 jours | 11,7 | 2,2 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 15 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2308 | ||
71.02 € | 1 | 4 jours | 11,7 | 2,2 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 25 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2380 | ||
71.02 € | 1 | 4 jours | 11,7 | 2,2 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 35 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2441 | ||
71.02 € | 1 | 4 jours | 11,7 | 2,2 | 10 | 10 | 21,5 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 50 | 10,2 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2533 | ||
77.25 € | 1 | 4 jours | 14,2 | 2,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 15 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 10 | 0,2385 | ||
77.25 € | 1 | 4 jours | 14,2 | 2,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 25 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2480 | ||
77.25 € | 1 | 4 jours | 14,2 | 2,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 35 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2560 | ||
77.25 € | 1 | 4 jours | 14,2 | 2,2 | 12 | 12 | 21,5 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 50 | 11 | 25,7 | 36 | 27 | 30 | 49 | 87,5 | 15 | 0,2680 | ||
85.53 € | 1 | 4 jours | 18,6 | 3 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 25 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 15 | 0,3139 | ||
85.53 € | 1 | 4 jours | 18,6 | 3 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 50 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 35 | 0,3605 | ||
85.53 € | 1 | 4 jours | 18,6 | 3 | 16 | 16 | 25 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | 75 | 15,1 | 31 | 44,5 | 27 | 30 | 49 | 92,8 | 40 | 0,3510 | ||
132.12 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 4 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8,5 | 6,5 | 50 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 25 | 0,6298 | ||
134.87 € | 1 | 4 jours | 24,5 | 4 | 20 | 20 | 30 | 10 | 8,5 | 6,5 | 75 | 19,7 | 36,5 | 52 | 32,6 | 36 | 56 | 114 | 30 | 0,6847 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | mangané phosphaté | Désignation | Anneau De Levage À Broche Autobloquante |
---|---|---|---|---|---|
X min.(mm) | 1,5 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
D2(mm)
S(mm)
D3=Alésage logement H11(mm)
D1=Diamètre de boulon(mm)
D5(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
L1=Longueur de tige(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
X max.(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles