Fixation centrale type I (10204)

Fixation centrale type I (10204)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10204-0800
10204-0890
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version

5.15 €

1 4 jours

5.15 €

1 4 jours 90°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type I Largeur de fente(mm) 8 A(mm) 15
D2(mm) 12 D3(mm) 8 T(mm) 28
T1(mm) 28

Assistance technique