Fixation centrale type B (10206)

Fixation centrale type B (10206)
· Permettent de positionner librement les profilés

· Peu d'usinage nécessaire

· Pour les raccords orthogonaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10206-1000
10206-1090
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version

4.77 €

1 4 jours

4.77 €

1 4 jours 90°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type B Largeur de fente(mm) 10 A(mm) 22.5
D2(mm) 9.8

Assistance technique