Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage (10505)

Ensemble de bridage pour module excentrique de serrage (10505)
· Manipulation facile

· Montage facile

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10505-1506
10505-2008
10505-23010
10505-3010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Couleur principale B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=diamètre
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)

13.12 €

1 4 jours AcierNoir oxydé-22.11010.0515.165011.0522

15.40 €

1 4 jours AcierNoir oxydé-29.413.3413.3720.1866.6714.729.4

17.17 €

1 4 jours POM-Blanc44.12020.0530.11010022.0544

20.15 €

1 4 jours AcierNoir oxydé-44.12020.0530.11010022.0544

Loading...

  1. 1

Informations de base

R1(mm) 3

Assistance technique