Bacs de distribution en plastique pour rainure de profilé type I, type B et profilé de suspension (10550)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10550-00
10550-10
10550-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme Version 1 Largeur de fente
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)

5.87 €

1 4 jours AType I8---

5.87 €

1 4 jours AType B10---

5.87 €

1 4 jours BPour profil de montage-933

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Couleur principale Noir B=Largeur(mm) 105
B1(mm) 60 B2(mm) 19 H=Hauteur(mm) 50
L=Longueur(mm) 153.5 L1(mm) 136

Assistance technique