Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10550-05-21110205 |
10550-05-21110291 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.44 € | 1 | 4 jours | C | 200 | ||
29.24 € | 1 | 4 jours | D | 286 |
Loading...
Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | Noir | B=Largeur(mm) | 110.6 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 47 | B2(mm) | 13.6 | H=Hauteur(mm) | 40 |
H1(mm) | 5.3 | H2(mm) | 2.7 | L1(mm) | 183 |
L2(mm) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles