Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10550-15-11
Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | Noir | Version 1 | Fermé |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 33 | B1(mm) | 17 | B2(mm) | 25.5 |
B3(mm) | 23 | D=diamètre extérieur(mm) | 100 | D1=Diamètre intérieur(mm) | 93 |
D3(mm) | 5.5 | H=Hauteur(mm) | 118 | H1(mm) | 112 |
H2(mm) | 70 | L=Longueur(mm) | 106 | L1(mm) | 59 |
L2(mm) | 9.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Porte-gobelet, plastique, antistatique, pour profilés en aluminium, fermé (10550), le numéro d'article est le suivant: 10550-15-11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10550-15-11.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles