Goupille cylindrique DIN 6325 (K1908)

Goupille cylindrique DIN 6325 (K1908)
· Pour le raccordement et le positionnement de pièces les unes par rapport aux autres

· Rectifié et trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1908.02X6
K1908.02X8
K1908.02X10
K1908.02X12
K1908.02X14
K1908.02X16
K1908.02X18
K1908.02X20
K1908.03X8
K1908.03X10
K1908.03X12
K1908.03X14
K1908.03X16
K1908.03X18
K1908.03X20
K1908.03X22
K1908.03X24
K1908.03X28
K1908.03X30
K1908.03X32
K1908.04X8
K1908.04X10
K1908.04X12
K1908.04X14
K1908.04X16
K1908.04X18
K1908.04X20
K1908.04X22
K1908.04X24
K1908.04X28
K1908.04X30
K1908.04X32
K1908.04X36
K1908.04X40
K1908.05X10
K1908.05X12
K1908.05X14
K1908.05X16
K1908.05X18
K1908.05X20
K1908.05X22
K1908.05X24
K1908.05X28
K1908.05X30
K1908.05X32
K1908.05X36
K1908.05X40
K1908.05X45
K1908.05X50
K1908.06X10
K1908.06X12
K1908.06X14
K1908.06X16
K1908.06X18
K1908.06X20
K1908.06X22
K1908.06X24
K1908.06X28
K1908.06X30
K1908.06X32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D=diamètre
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
Z2
(mm)
L1=Longueur
(mm)
Z1
(mm)
Poids
(kg)

0.13 €

1 4 jours 20,620,1860,30,0002

0.13 €

1 4 jours 20,620,1880,30,0002

0.13 €

1 4 jours 20,620,18100,30,0003

0.16 €

1 4 jours 20,620,18120,30,0003

0.16 €

1 4 jours 20,620,18140,30,0003

0.16 €

1 4 jours 20,620,18160,30,0003

0.16 €

1 4 jours 20,620,18180,30,0005

0.16 €

1 4 jours 20,620,18200,30,0005

0.13 €

1 4 jours 30,830,380,450,0004

0.16 €

1 4 jours 30,830,3100,450,0005

0.16 €

1 4 jours 30,830,3120,450,0006

0.22 €

1 4 jours 30,830,3140,450,0007

0.28 €

1 4 jours 30,830,3160,450,0009

0.32 €

1 4 jours 30,830,3180,450,0011

0.35 €

1 4 jours 30,830,3200,450,0011

0.35 €

1 4 jours 30,830,3220,450,0012

0.35 €

1 4 jours 30,830,3240,450,0012

0.36 €

1 4 jours 30,830,3280,450,0015

0.36 €

1 4 jours 30,830,3300,450,0016

0.38 €

1 4 jours 30,830,3320,450,0018

0.13 €

1 4 jours 4140,480,60,0007

0.22 €

1 4 jours 4140,4100,60,0009

0.28 €

1 4 jours 4140,4120,60,0011

0.32 €

1 4 jours 4140,4140,60,0013

0.35 €

1 4 jours 4140,4160,60,0015

0.35 €

1 4 jours 4140,4180,60,0017

0.35 €

1 4 jours 4140,4200,60,0019

0.35 €

1 4 jours 4140,4220,60,0021

0.36 €

1 4 jours 4140,4240,60,0023

0.38 €

1 4 jours 4140,4280,60,0027

0.40 €

1 4 jours 4140,4300,60,0028

0.40 €

1 4 jours 4140,4320,60,0031

0.43 €

1 4 jours 4140,4360,60,0034

0.35 €

1 4 jours 4140,4400,60,0038

0.16 €

1 4 jours 51,250,5100,750,0014

0.35 €

1 4 jours 51,250,5120,750,0017

0.35 €

1 4 jours 51,250,5140,750,0021

0.35 €

1 4 jours 51,250,5160,750,0023

0.36 €

1 4 jours 51,250,5180,750,0026

0.36 €

1 4 jours 51,250,5200,750,0030

0.38 €

1 4 jours 51,250,5220,750,0033

0.38 €

1 4 jours 51,250,5240,750,0035

0.40 €

1 4 jours 51,250,5280,750,0041

0.43 €

1 4 jours 51,250,5300,750,0044

0.45 €

1 4 jours 51,250,5320,750,0047

0.54 €

1 4 jours 51,250,5360,750,0053

0.56 €

1 4 jours 51,250,5400,750,0061

0.59 €

1 4 jours 51,250,5450,750,0067

0.61 €

1 4 jours 51,250,5500,750,0075

0.28 €

1 4 jours 61,560,6100,90,0020

0.35 €

1 4 jours 61,560,6120,90,0024

0.36 €

1 4 jours 61,560,6140,90,0030

0.38 €

1 4 jours 61,560,6160,90,0033

0.38 €

1 4 jours 61,560,6180,90,0037

0.40 €

1 4 jours 61,560,6200,90,0042

0.43 €

1 4 jours 61,560,6220,90,0045

0.43 €

1 4 jours 61,560,6240,90,0051

0.51 €

1 4 jours 61,560,6280,90,0059

0.54 €

1 4 jours 61,560,6300,90,0063

0.54 €

1 4 jours 61,560,6320,90,0068

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier à outils Corps de finition de surface traitée Désignation Goupille Cylindrique
DIN DIN 6325 PL Edelstahl false RoHS true

Assistance technique