Roulette fixe (95025) (95025-101000401)

Roulette fixe (95025) 95025-101000401

Détails du produit:

Référence fabricant: 95025-101000401

Marque: NORELEM

Prix: 158.64

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 125 mm

Diam. de roue D: 100 Ø

Largeur de roue B: 40 mm

D1: 9 mm

B1: 60 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

95025-101000401

Référence pièce
95025-101000401
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

158.64 €

1 4 jours 1251004096055851008076200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau de la roue Caoutchouc Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Roulement à billes

Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe (95025), le numéro d'article est le suivant: 95025-101000401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 95025-101000401.

Variantes de ce produit

Référence pièce
95025-101250401
95025-101500501
95025-101600501
95025-102000501
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

166.30 €

1 4 jours 1501254096055851008076200

220.83 €

1 4 jours 19015050118075110140105-400

252.64 €

1 4 jours 19516050118075110140105-400

309.82 €

1 4 jours 23520050118075110140105-400

Assistance technique