Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95010-1105019 |
95010-1107525 |
95010-1110025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | A (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.21 € | 1 | 4 jours | 69 | 50 | 19 | 25 | 50 | 30 | ||
21.13 € | 1 | 4 jours | 98 | 75 | 25 | 29 | 66.5 | 50 | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | 121 | 100 | 25 | 33 | 83 | 60 |
Loading...
Matériau principal | Thermoplastique | Matériau du composant | Acier | Roulements de roue | palier lisse |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 11 | D2(mm) | 43 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
A(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles