Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95012-08025 |
95012-10032 |
95012-12525 |
95012-12532 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.69 € | 1 | 4 jours | 111 | 80 | 25 | 80 | 60 | ||
29.42 € | 1 | 4 jours | 136 | 100 | 32 | 90 | 90 | ||
30.50 € | 1 | 4 jours | 161 | 125 | 25 | 102.5 | 80 | ||
31.97 € | 1 | 4 jours | 161 | 125 | 32 | 102.5 | 100 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Matériau de la roue | Caoutchouc | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | Palier lisse | A(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles