Roulette pivotante conductrice d'électricité (95012) (Numéros de référence)

Roulette pivotante conductrice d'électricité (95012)
· Pour la prévention des décharges électrostatiques

· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Bandage caoutchouc, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95012-1108032
95012-1110032
95012-1112532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

36.07 €

1 4 jours 111808065

42.55 €

1 4 jours 1361009070

50.25 €

1 4 jours 161125102.580

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Thermoplastique Matériau du raccord Acier
Largeur de roue B(mm) 32 Roulements de roue Palier lisse A(mm) 40

Assistance technique