Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95020-100401 |
95020-125501 |
95020-160501 |
95020-200501 |
95020-250601 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | D1 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.11 € | 1 | 4 jours | 140 | 100 | 40 | 9 | 60 | - | 85 | 100 | 80 | 180 | ||
120.47 € | 1 | 4 jours | 170 | 125 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 280 | ||
166.65 € | 1 | 4 jours | 202 | 160 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 400 | ||
180.17 € | 1 | 4 jours | 245 | 200 | 50 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 500 | ||
275.24 € | 1 | 4 jours | 295 | 250 | 60 | 11 | 80 | 75 | 110 | 140 | 105 | 700 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Caoutchouc | Roulements de roue | roulement à billes |
---|
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
D1(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
L(mm)
L1(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles