Roulette pivotante (95024)

Roulette pivotante (95024)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Jante en polyamide

· Bandage polyuréthane, sans trace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95024-10035
95024-12535
95024-15040
95024-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

42.96 €

1 4 jours 1251003593660-851008086200

57.81 €

1 4 jours 1501254094060-8510080102.5200

79.83 €

1 4 jours 1901504511608075110140105135400

116.00 €

1 4 jours 2352005011658075110140105165400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyuréthane Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique