Roulette pivotante (95030)

Roulette pivotante (95030)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Corps en tôle d’acier

· Jante en acier

· Bandage polyuréthane, faible frottement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95030-12550
95030-16050
95030-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
A
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

247.74 €

1 4 jours 17012555117.5500

315.48 €

1 4 jours 20216065145700

355.74 €

1 4 jours 24520070170900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyuréthane Matériau du raccord Acier
Largeur de roue B(mm) 50 Roulements de roue Roulement à billes D1(mm) 11
B1(mm) 80 B2(mm) 75 B3(mm) 110
L(mm) 140 L1(mm) 105

Assistance technique