Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95030-125502 |
95030-160502 |
95030-200502 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Diam. de roue D (Ø) | A (mm) | R (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.41 € | 1 | 4 jours | 170 | 125 | 55 | 117.5 | 500 | ||
364.14 € | 1 | 4 jours | 202 | 160 | 65 | 145 | 700 | ||
402.26 € | 1 | 4 jours | 245 | 200 | 70 | 170 | 900 |
Loading...
Largeur de roue B(mm) | 50 | Matériau principal | Polyuréthanne | Matériau du composant | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | roulement à billes | D1(mm) | 11 | B1(mm) | 80 |
B2(mm) | 75 | B3(mm) | 110 | L(mm) | 140 |
L1(mm) | 105 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Diam. de roue D(Ø)
A(mm)
R(mm)
Charge admissible(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles