Roulettes pivotantes (95034)

Roulettes pivotantes (95034)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95034-07532
95034-10037
95034-12540
95034-15050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

25.60 €

1 4 jours 98753293560-851008072.5200

32.20 €

1 4 jours 1251003793560-851008085200

37.07 €

1 4 jours 1501254094060-8510080102.5200

70.27 €

1 4 jours 1901505011608075110140105135400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique