Roulettes fixes (95036)

Roulettes fixes (95036)
· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95036-100371
95036-125401
95036-150501
95036-200501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Charge admissible
(kg)

35.55 €

1 4 jours 14010037960-8510080280

40.67 €

1 4 jours 16512540960-8510080300

68.79 €

1 4 jours 19715050118075110140105400

92.93 €

1 4 jours 24520050118075110140105600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Polyamide Matériau du composant Acier Roulements de roue palier lisse

Assistance technique