Roulette pivotante (95036) (Numéros de référence)

Roulette pivotante (95036)
· Corps de roue orientable avec double roulement à billes

· Roues avec palier lisse

· Corps en tôle d’acier

· Roue en polyamide, résistante à l'usure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95036-10037
95036-12540
95036-15050
95036-20050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
A
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Charge admissible
(kg)

90.82 €

1 4 jours 1401003794560-851008095280

96.32 €

1 4 jours 1651254094560-8510080107.5300

128.31 €

1 4 jours 1971505011658075110140105140400

162.15 €

1 4 jours 2452005011708075110140105170600

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Matériau de la roue Polyamide Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique