Roulette fixe pour locaux sanitaires (95046) (Numéros de référence)

Roulette fixe pour locaux sanitaires (95046)
· Conviennent pour les locaux sanitaires

· Détectables optiquement

· Atténuent le bruit

· Confort de marche élevé.

· Faible résistance au pivotement et au roulement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95046-111000351
95046-111250401
95046-111600451
95046-112000501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Charge admissible
(kg)

49.58 €

1 4 jours 1251003596055851008076200

72.28 €

1 4 jours 1501254096055851008076250

100.31 €

1 4 jours 19516045118075110140105-400

157.26 €

1 4 jours 23520050118075110140105-400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Matériau de la roue Thermoplastique Matériau du raccord Acier
Roulements de roue Palier lisse

Assistance technique