Bloc entretoise forme M (K0811)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0811.14112025
K0811.14112032
K0811.14112040
K0811.14112050
K0811.14116025
K0811.14116032
K0811.14116040
K0811.14116050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B Trou lamé pour vis DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Poids
(kg)

168.38 €

1 4 jours 25M12M1212251,1990

173.51 €

1 4 jours 32M12M1219321,5350

182.69 €

1 4 jours 40M12M1227301,9550

186.79 €

1 4 jours 50M12M1237302,4300

168.38 €

1 4 jours 25M16M168251,0070

173.51 €

1 4 jours 32M16M1615321,3100

178.61 €

1 4 jours 40M16M1623351,6480

190.85 €

1 4 jours 50M16M1633352,1040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme M Désignation Bloc Entretoise F(mm) 85
G 50 RoHS true

Assistance technique