Plaques de base en fonte grise avec rainures en T (K0800)

Plaques de base en fonte grise avec rainures en T (K0800)
· Élément de base pour la configuration du système

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Élément de base pour dispositifs de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0800.31440060
K0800.31440080
K0800.31445090
K0800.31450060
K0800.31450100
K0800.31460060
K0800.31460120
K0800.31840060
K0800.31840080
K0800.31845090
K0800.31850060
K0800.31850100
K0800.31860060
K0800.31860120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
BN=Largeur de la rainure
(mm)
H=Hauteur
(mm)
H4=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L6
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

2,279.30 €

1 4 jours 40014602360050035105,0000

2,940.55 €

1 4 jours 40014602380070037117,0000

3,504.05 €

1 4 jours 45014602390080038168,0000

2,745.05 €

1 4 jours 50014602360050045115,0000

4,411.40 €

1 4 jours 500146023100090049198,0000

3,234.95 €

1 4 jours 60014602360050055130,0000

6,199.65 €

1 4 jours 60014602312001100511264,0000

2,377.05 €

1 4 jours 40018753060050035118,0000

3,038.30 €

1 4 jours 40018753080070037151,0000

3,651.25 €

1 4 jours 45018753090080038182,0000

2,891.10 €

1 4 jours 50018753060050045147,0000

4,631.05 €

1 4 jours 500187530100090049228,0000

3,382.15 €

1 4 jours 60018753060050055173,0000

6,542.35 €

1 4 jours 60018753012001100511322,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme C Finition 1 avec rainure en T
Désignation Plaque de Base D2=Diamètre intérieur(mm) 30 L9(mm) 100
RoHS true

Assistance technique