Bloc entretoise forme E (K0811)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0811.14212025
K0811.14212032
K0811.14212040
K0811.14212050
K0811.14216025
K0811.14216032
K0811.14216040
K0811.14216050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
B Trou lamé pour vis DIN 912 C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Poids
(kg)

168.38 €

1 4 jours 25M12M1212251,2080

173.51 €

1 4 jours 32M12M1219251,5200

182.69 €

1 4 jours 40M12M1227301,9500

186.79 €

1 4 jours 50M12M1237302,4540

168.38 €

1 4 jours 25M16M168251,0050

173.51 €

1 4 jours 32M16M1615321,2890

178.61 €

1 4 jours 40M16M1623351,6800

190.85 €

1 4 jours 50M16M1633352,1800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme E Désignation Bloc Entretoise F(mm) 85
G 50 RoHS true

Assistance technique