Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | BN=Largeur de la rainure (mm) | D2=Diamètre intérieur (mm) | D3=Alésage de fixation | D4=Alésage de fixation | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H4=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L8 (mm) | L9=Pas de la rainure en T (mm) | NB=Nombre dans le sens transversal | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,430.45 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 23 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 3 | 170,0000 | ||
4,557.45 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 23 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 4 | 220,0000 | ||
5,219.85 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 23 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 4 | 290,0000 | ||
6,371.00 € | 1 | 4 jours | 14 | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 23 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 5 | 353,0000 | ||
7,400.25 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 23 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 4 | 440,0000 | ||
8,919.40 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 23 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 5 | 515,0000 | ||
9,850.90 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 23 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 4 | 670,0000 | ||
12,325.70 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 23 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 5 | 790,0000 | ||
15,462.90 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 23 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 5 | 1158,0000 | ||
17,913.55 € | 1 | 4 jours | 14 | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 23 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 6 | 1375,0000 | ||
3,430.45 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | M16 | M12 | 500 | 50 | 30 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 3 | 165,0000 | ||
4,557.45 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | M16 | M12 | 650 | 50 | 30 | 400 | 150 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | - | 100 | 4 | 210,0000 | ||
5,219.85 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | M16 | M12 | 600 | 50 | 30 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 4 | 280,0000 | ||
6,665.40 € | 1 | 4 jours | 18 | 20 | M16 | M12 | 750 | 50 | 30 | 500 | 200 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | - | 100 | 5 | 325,0000 | ||
7,400.25 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M16 | M16 | 700 | 50 | 30 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 4 | 430,0000 | ||
9,311.55 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M16 | M16 | 850 | 50 | 30 | 630 | 250 | 500 | 400 | - | 315 | 200 | 100 | - | 125 | 5 | 500,0000 | ||
9,850.90 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M16 | M16 | 800 | 50 | 30 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 4 | 660,0000 | ||
12,840.90 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M16 | M16 | 1000 | 50 | 30 | 800 | 300 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | - | 150 | 5 | 785,0000 | ||
15,462.90 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M20 | M20 | 1000 | 55 | 30 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 5 | 1158,0000 | ||
17,913.55 € | 1 | 4 jours | 18 | 25 | M20 | M20 | 1250 | 55 | 30 | 1000 | 350 | 800 | 600 | 200 | 500 | 400 | 165 | 400 | 160 | 6 | 1375,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Forme | C | Finition 1 | double |
---|---|---|---|---|---|
Finition 2 | avec rainure en T | Désignation | Équerre | D5=Filetage | M16 |
H3(mm) | 18 | L11(mm) | 25 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
BN=Largeur de la rainure(mm)
D2=Diamètre intérieur(mm)
D3=Alésage de fixation
D4=Alésage de fixation
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H4=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L8(mm)
L9=Pas de la rainure en T(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles