Cubes en fonte grise avec trame modulaire (K0805)

Cubes en fonte grise avec trame modulaire (K0805)
· Élément de base pour la configuration du système

· Douilles de centrage et douilles filetées traitées

· Pas de trame 50 mm

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0805.212030050
K0805.212040050
K0805.212040065
K0805.212050060
K0805.212050075
K0805.212063070
K0805.212063085
K0805.212080080
K0805.212080100
K0805.212100100
K0805.212100125
K0805.216030050
K0805.216040050
K0805.216040065
K0805.216050060
K0805.216050075
K0805.216063070
K0805.216063085
K0805.216080080
K0805.216080100
K0805.216100100
K0805.216100125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de trames modulaires D=Alésage
(mm)
D1=Filetage D2=Diamètre intérieur
(mm)
D3=Alésage de fixation D4=Alésage de fixation D5=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal NL=Nombre dans le sens longitudinal Poids
(kg)

2,572.55 €

1 4 jours 6412M1220M12M10M125005015300150250200-1501004007190,0000

3,651.25 €

1 4 jours 12812M1220M16M12M165005018400250320300200200150552573155,0000

5,072.65 €

1 4 jours 17612M1220M16M12M1665050184002503203002002001505525103200,0000

5,293.45 €

1 4 jours 20012M1220M16M12M166005018500300400200-250200752594240,0000

7,057.55 €

1 4 jours 26012M1220M16M12M167505018500300400200-2502007525124326,0000

7,351.95 €

1 4 jours 28812M1225M16M16M167005018630350500400-31520010025115360,0000

10,022.25 €

1 4 jours 36012M1225M16M16M168505018630350500400-31520010025145445,0000

11,248.15 €

1 4 jours 50412M1225M16M16M16800501880050064060040040030013525138635,0000

15,584.80 €

1 4 jours 64812M1225M16M16M161000501880050064060040040030013525178780,0000

18,378.15 €

1 4 jours 79212M1225M20M20M16100055181000600800200-5004001652517101164,0000

22,691.80 €

1 4 jours 101212M1225M20M20M16125055181000600800200-5004001652522101391,0000

2,745.05 €

1 4 jours 6416M1620M12M10M125005015300150250200-1501004007190,0000

3,700.70 €

1 4 jours 12816M1620M16M12M165005018400250320300200200150552573169,0000

5,170.40 €

1 4 jours 17616M1620M16M12M1665050184002503203002002001505525103195,0000

5,391.20 €

1 4 jours 20016M1620M16M12M166005018500300400200-250200752594235,0000

7,179.45 €

1 4 jours 26016M1620M16M12M167505018500300400200-2502007525124295,0000

7,473.85 €

1 4 jours 28816M1625M16M16M167005018630350500400-31520010025115365,0000

10,218.90 €

1 4 jours 36016M1625M16M16M168505018630350500400-31520010025145440,0000

11,517.25 €

1 4 jours 50416M1625M16M16M16800501880050064060040040030013525138630,0000

15,928.65 €

1 4 jours 64816M1625M16M16M161000501880050064060040040030013525178770,0000

18,746.15 €

1 4 jours 79216M1625M20M20M16100055181000600800200-5004001652517101164,0000

23,083.95 €

1 4 jours 101216M1625M20M20M16125055181000600800200-5004001652522101391,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme B Finition 1 avec trame modulaire
Désignation Cube RoHS true

Assistance technique