Cubes en fonte grise avec rainures en T (K0805)

Cubes en fonte grise avec rainures en T (K0805)
· Élément de base pour la configuration du système

· Rainures en T parfaitement adaptées au positionnement et au serrage

· Faces d'appui et de fixation usinées avec précision

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0805.314040050
K0805.314040065
K0805.314050060
K0805.314050075
K0805.314063070
K0805.314063085
K0805.314080080
K0805.314080100
K0805.314100100
K0805.314100125
K0805.318040050
K0805.318040065
K0805.318050060
K0805.318050075
K0805.318063070
K0805.318063085
K0805.318080080
K0805.318080100
K0805.318100100
K0805.318100125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
BN=Largeur de la rainure
(mm)
D2=Diamètre intérieur
(mm)
D3=Alésage de fixation D4=Alésage de fixation H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H4=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9=Pas de la rainure en T
(mm)
NB=Nombre dans le sens transversal Poids
(kg)

3,504.05 €

1 4 jours 1420M16M125005023400250320300200200150551003160,0000

4,925.45 €

1 4 jours 1420M16M126505023400250320300200200150551004200,0000

4,827.70 €

1 4 jours 1420M16M126005023500300400200-250200751004270,0000

6,714.85 €

1 4 jours 1420M16M127505023500300400200-250200751005300,0000

7,253.05 €

1 4 jours 1425M16M167005030630350500400-3152001001254375,0000

9,042.45 €

1 4 jours 1425M16M168505023630350500400-3152001001255460,0000

10,193.60 €

1 4 jours 1425M16M1680050238005006406004004003001351504655,0000

13,207.75 €

1 4 jours 1425M16M16100050238005006406004004003001351505800,0000

15,584.80 €

1 4 jours 1425M20M20100055231000600800200-50040016516051146,0000

19,088.85 €

1 4 jours 1425M20M20125055231000600800200-50040016516061358,0000

3,504.05 €

1 4 jours 1820M16M125005030400250320300200200150551003155,0000

5,219.85 €

1 4 jours 1820M16M126505030400250320300200200150551004190,0000

4,827.70 €

1 4 jours 1820M16M126005030500300400200-250200751004265,0000

7,107.00 €

1 4 jours 1820M16M127505030500300400200-250200751005290,0000

7,326.65 €

1 4 jours 1825M16M167005030630350500400-3152001001254365,0000

9,482.90 €

1 4 jours 1825M16M168505030630350500400-3152001001255450,0000

10,561.60 €

1 4 jours 1825M16M1680050308005006406004004003001351504638,0000

13,870.15 €

1 4 jours 1825M16M16100050308005006406004004003001351505790,0000

15,584.80 €

1 4 jours 1825M20M20100055301000600800200-50040016516051146,0000

19,088.85 €

1 4 jours 1825M20M20125055301000600800200-50040016516061358,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme C Finition 1 avec rainure en T
Désignation Cube D5=Filetage M16 H3(mm) 18
L11(mm) 25 RoHS true

Assistance technique