Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0806)

Palettes en fonte grise avec faces d'appui pré-usinées (K0806)
· Élément de base pour la configuration du système

· Élément de base avec faces d'appui pré-usinées

· Possibilité d'usinage ultérieur selon les besoins du client

· Faces d'appui et de fixation rectifiées

· Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0806.1004040
K0806.1005050
K0806.1006363
K0806.1008080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D4=Alésage de fixation L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L10
(mm)
Poids
(kg)

1,053.40 €

1 4 jours M1240032030020020015055-57,0000

1,421.40 €

1 4 jours M12500400200-25020075-88,0000

2,034.35 €

1 4 jours M16630500400200315200100-140,0000

3,014.15 €

1 4 jours M16800640600400400300135320225,0000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal GJL300 Forme A Finition 1 avec faces d'appui pré-usinées
Désignation Palette D3=Alésage de fixation M16 H=Hauteur(mm) 50
RoHS true

Assistance technique