Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K0806.3144040 |
K0806.3145050 |
K0806.3146363 |
K0806.3148080 |
K0806.3184040 |
K0806.3185050 |
K0806.3186363 |
K0806.3188080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | BN=Largeur de la rainure (mm) | D4=Alésage de fixation | H=Hauteur (mm) | H4=Hauteur (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | L9=Pas de la rainure en T (mm) | L10 (mm) | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,935.45 € | 1 | 4 jours | 14 | M12 | 60 | 23 | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 80 | - | 60,0000 | ||
2,548.40 € | 1 | 4 jours | 14 | M12 | 60 | 23 | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | - | 90,0000 | ||
3,479.90 € | 1 | 4 jours | 14 | M16 | 60 | 23 | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | 125 | - | 146,0000 | ||
5,072.65 € | 1 | 4 jours | 14 | M16 | 60 | 23 | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 160 | 320 | 230,0000 | ||
2,009.05 € | 1 | 4 jours | 18 | M12 | 75 | 30 | 400 | 320 | 300 | 200 | 200 | 150 | 55 | 80 | - | 68,0000 | ||
2,646.15 € | 1 | 4 jours | 18 | M12 | 75 | 30 | 500 | 400 | 200 | - | 250 | 200 | 75 | 100 | - | 108,0000 | ||
3,651.25 € | 1 | 4 jours | 18 | M16 | 75 | 30 | 630 | 500 | 400 | 200 | 315 | 200 | 100 | 125 | - | 180,0000 | ||
5,268.15 € | 1 | 4 jours | 18 | M16 | 75 | 30 | 800 | 640 | 600 | 400 | 400 | 300 | 135 | 160 | 320 | 295,0000 |
Loading...
Matériau principal | GJL300 | Forme | C | Finition 1 | avec rainure en T |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Palette | D3=Alésage de fixation | M16 | NB=Nombre dans le sens transversal | 4 |
NL=Nombre dans le sens longitudinal | 4 | RoHS | true |
Configurer
Propriétés de base
BN=Largeur de la rainure(mm)
D4=Alésage de fixation
H=Hauteur(mm)
H4=Hauteur(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
L9=Pas de la rainure en T(mm)
L10(mm)
Poids(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles